25A-CM2B20-25Z
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CM2 에어 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cm2/25a-cm2_asmtab.prj},{NB=25A-CM2B20-25Z(0_0_0)},{BORE=20},{A=18},{AL=15.5},{B=0},{B1=13},{B2=26},{B3=30},{C2=0.0},{CI=0},{CD=0},{CL=0.0},{CX=0},{CZ=0},{D=8},{E1X=20},{ELW=36},{F=13},{FLW=18.0},{FL=10.5},{FD=0},{FT=0},{FX=0},{FY=0},{FZ=0},{G=8},{H=41},{H1=5},{H2=8},{I=28.0},{JH=23.5},{JW=10.5},{K=5.0},{KA=6},{L=0},{LC=0},{LD=0.0},{LH=0},{LS=0},{LT=0.0},{LX=0},{LZ=0},{MM1X=8},{MM2X=1.25},{N=15.0},{N1=17.5},{NA=24.0},{NN1X=20},{NN2X=1.5},{PX=9.728},{Q=21.5},{RR=0},{S=62},{TD=0},{TT=0},{TX=0},{TY=0},{TZ=0},{U=0.0},{WA=13},{X=0},{Y=0},{Z=0.0},{ZZ=116},{HS0=22.0},{HS1=25.5},{HS2=22.5},{HS3=25.0},{HS4=60.0},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{SWSIGN=},{THREAD1=},{STROKE=25},{POS=0},{STOP=0},{CUSHION=},{RODT=},{THREAD2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BORE
실린더 내경
20
20
mm
MOUNT
Mounting style
(B) 기본형
(B) 기본형
MAGNET
자석내장
(-) Without magnet for switch
(D) With auto switch (Built-in magnet)
(-) Without magnet for switch
(D) With auto switch (Built-in magnet)
AUTOSWITCH
오토스위치
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
m
SWSIGN
Number of auto switches
N/A
N/A
THREAD1
Thread type
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
STROKE
Stroke
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
CUSHION
쿠션
(-) 러버 쿠션
(A) 에어 쿠션
(-) 러버 쿠션
(A) 에어 쿠션
RODT
로드선단나사의 유무
(-) 로드선단 수나사
(F) 로드선단 수나사
(-) 로드선단 수나사
(F) 로드선단 수나사
COM
코멘트
-
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도