CM2B40R-25Z
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CM2 에어 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cm2/cm2_z_rv_asmtab.prj},{NB=CM2B40R-25Z(0_0_0)},{BORE=40},{MOUNT=(B) Basic (Both sides with boss)},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{THREAD1=},{RESISTANT=R},{STROKE=25},{STDSTROKE=25,50,75,100,125,150,200,250,300},{POS=0},{STOP=0},{CUSHION=},{RODT=},{BRACKET=},{RODB=},{OMSC=},{THREAD=0},{PPATH=cm2_z_rv/assembly/cm2_z_rv_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BORE
실린더 내경
40
40
mm
MOUNT
설치지지형식
(B) 기본형 (양측 보스 부착)
(B) 기본형 (양측 보스 부착)
MAGNET
자석 내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
AUTOSW
오토스위치
N/A
N/A
LEAD
리드선길이
N/A
N/A
m
SWSIGN
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
THREAD1
나사 종류
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
RESISTANT
내수성 향상 타입 실린더
(R) 패킹 NBR(니트릴 고무)
(V) 패킹 FKM(불소 고무)
(R) 패킹 NBR(니트릴 고무)
(V) 패킹 FKM(불소 고무)
STROKE
스트로크
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
POS
피스톤위치
mm
값 입력 POS
피스톤위치
mm
cm
inch
ft
확인
STOP
스트로크 옵션
표준스트로크
중간 스트로크
표준스트로크
중간 스트로크
COM
코멘트
-
CUSHION
쿠션
(-) 러버 쿠션
(A) 에어 쿠션
(-) 러버 쿠션
(A) 에어 쿠션
RODT
로드선단나사의 유무
(-) 로드선단 수나사
(F) 로드 선단 암나사
(-) 로드선단 수나사
(F) 로드 선단 암나사
BRACKET
Pivot bracket
N/A
N/A
RODB
로드선단 금구
(-) 없음
(V) 1산 너클 조인트
(W) 너클 조인트
(-) 없음
(V) 1산 너클 조인트
(W) 너클 조인트
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(-XC6) 재질 스테인리스강
(-) 없음
(-XC6) 재질 스테인리스강
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도