ASB2201-N02-07D
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/asb_d_inch.prj},{NB=ASB2201-N02-07D},{OD=6.350},{ND=13.716},{H1=17.46},{HR1=13.8},{H2=12},{D1=13.1},{AR=32.5},{L1=24.7},{L2=34.1},{L3=23.2},{L4=38.0},{M=13.5},{WEIGHT1=45},{H3=0.0},{LH1=21.70},{LH2=5.80},{LH3=5},{HL1=4.95},{HL2=9.05},{HL3=2.00},{HL4=5.4},{HL5=2.60},{AL1=4.0},{AB=4.95},{AC=12.35},{AE=9.10},{AF=7.00},{D2=7.0},{D3=13.8},{D4=13.4},{D5=12.0},{D6=4.5},{D7=6.0},{D8=3.2},{D9=18.8},{D10=8.4},{D11=11.7},{HL6=7.30},{HL7=18.20},{HL8=11.7},{HL9=11.7},{HL10=0.00},{HL11=0.0},{HL12=0.00},{D12=11.7},{HL13=10.45},{HL14=0.41},{HL15=1.40},{D13=9.95},{D14=9.15},{D15=10.8},{HL16=0.75},{HL17=0.95},{HL18=7.74},{HL19=5.44},{D17=11.4},{HL20=8.00},{HL21=6.00},{D16=0},{HL22=14.00},{CONTROL=0},{SEAL=},{OPTION=D}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
ASB22*1-N02-07*
ASB22*1-N02-07*
MODEL
형식
ASB2201-N02-07D
ASB2201-N02-07D
CONTROL
Controller method
(0) Meter-out
(1) Meter-in
(0) Meter-out
(1) Meter-in
SEAL
Seal method
(-) Without sealant
(S) With sealant
(-) Without sealant
(S) With sealant
OPTION
옵션
(D) For general environments/Brass parts (external): Ni plating
(BD) For welding environments/Brass parts (external): No plating
(D) For general environments/Brass parts (external): Ni plating
(BD) For welding environments/Brass parts (external): No plating
D
Applicable tubing O.D.
1/4
1/4
인치
T
NPT1/4
NPT1/4
H1
17.46
17.46
mm
H2
12
12
mm
D1
13.1
13.1
mm
A
MAX
32.5
32.5
mm
L1
24.7
24.7
mm
L2
34.1
34.1
mm
L3
23.2
23.2
mm
L4
MAX
38.0
38.0
mm
M
13.5
13.5
mm
CNSMASSEXACT
Mass
45
45
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도