ASD430F-N02-07SD
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/asd_f_d_inch.prj},{NB=ASD430F-N02-07SD},{GUI=ASD430F-N02-07SD},{MODEL=ASD430F-N02-07SD},{OMSC=},{D=1/4},{T=NPT1/4},{H=17.5},{D1=13.2},{D2=18.5},{D3=15.0},{D4=7.2},{L1=18.0},{L2=43.9},{L3=25.6},{L4=41.7},{L5=40.2},{L6=1.2},{A1=34.7},{A2=11.0},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=74},{DMM=6.350},{RA=13.716},{RL=10.000},{LH1=0.000},{LH2=0.000},{LD1=0.000},{LD2=0.000},{LD3=18.500},{LD4=13.000},{L7=3.50},{L8=10.02},{L9=15.21},{D5=12},{D8=11.950},{D9=13.900},{D11=6.950},{D811=5.000},{D12=12.0},{LD12=1.5},{D13=7.350},{LD13=1.50},{D14=12.90},{D15=11.90},{A11=34.800},{L55=40.800},{L44=41.930},{H1=15.0},{N=8},{D21=1.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
ASD430F-N02-07SD
ASD430F-N02-07SD
MODEL
품번
ASD430F-N02-07SD
ASD430F-N02-07SD
OMSC
주문제작사양
(-) 옵션 없음
(-X12) 윤활제: 바세린
(-) 옵션 없음
(-X12) 윤활제: 바세린
D
1/4
1/4
T
NPT1/4
NPT1/4
H
17.5
17.5
mm
D1
13.2
13.2
mm
D2
18.5
18.5
mm
D3
15.0
15.0
mm
D4
7.2
7.2
mm
L1
18.0
18.0
mm
L2
43.9
43.9
mm
L3
25.6
25.6
mm
L4
41.7
41.7
mm
L5
40.2
40.2
mm
L6
1.2
1.2
mm
A1
34.7
34.7
mm
A2
11.0
11.0
mm
M1
17.0
17.0
mm
CNSMASSEXACT
질량
74
74
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도