10-AS3301FG-G02-06A
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 스테인리스 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/10_as_3_1fg_a_g.prj},{NB=10-AS3301FG-G02-06A},{GUI=10-AS33*1FG-G02-06A},{B=3},{CONTROL=0},{MATERIAL=(G) Stainless steel type (Stainless steel 303)},{OMSC=},{D=6.0},{T=1/4},{T1=13.157},{H=21},{D1=10.4},{D2=12.9},{D3=16.6},{L1=20.2},{L2=36.6},{L3=21.4},{L4=57.8},{L5MAX=50.0},{L5MIN=48.4},{AMAX=43.5},{AMIN=41.9},{M=13.3},{CNSMASSEXACT=51},{PORT=06},{NO=11.000},{Y1=4.50},{X1=11.400},{X2=17.000},{Y2=2.700},{Y3=11.200},{X4=19.000},{Y4=11.000},{X5=18.700},{Y5=11.400},{Y6=1.300},{X7=12.450},{Y7=1.600},{X8=11.000},{X88=1.400},{Y8=17.400},{Y88=11.400},{Z1=14.400},{Z2=9.870},{Y9=18.950},{X10=6.790},{Y10=0.900},{X11=9.700},{R1=22.400},{A2=5.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
10-AS33*1FG-G02-06A
10-AS33*1FG-G02-06A
MODEL
형식
10-AS3301FG-G02-06A
10-AS3301FG-G02-06A
CONTROL
제어방식
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
MATERIAL
금속부품 재질
(G) 스텐레스 사양 (SUS303)
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(-X12) 윤활제 (바셀린)
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅) + 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-X214) 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-) 없음
(-X12) 윤활제 (바셀린)
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅) + 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-X214) 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
D
6.0
6.0
mm
T
1/4
1/4
H
21
21
mm
D1
10.4
10.4
mm
D2
12.9
12.9
mm
D3
16.6
16.6
mm
L1
20.2
20.2
mm
L2
36.6
36.6
mm
L3
21.4
21.4
mm
L4
57.8
57.8
mm
L5MAX
Unlock
50.0
50.0
mm
L5MIN
Lock
48.4
48.4
mm
AMAX
Unlock
43.5
43.5
mm
AMIN
Lock
41.9
41.9
mm
M
13.3
13.3
mm
CNSMASSEXACT
질량
51
51
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도