AS4201FG-04-12
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 스테인리스 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/as_2_1fg.prj},{NB=AS4201FG-04-12},{CONTROL=0},{THREAD=},{OPTION=},{OMSC=},{LOCK=},{MODEL1=AS42},{MODEL2=04-12},{HH=17.000},{DD=3.200},{Y1=0.500},{DM=12},{D=12.00},{T=R(PT)1/2},{RA=0},{RP=0.0},{ND=20.955},{NDU=0.000},{H=24.0},{D1=20.9},{D2=28.6},{L1=34.6},{L2=48.9},{L3=24.5},{L4MAX=56.7},{L4MIN=49.2},{AMAX=49.6},{AMIN=42.1},{M1=22.0},{WEIGHT=101},{AA=4.0},{AB=3.0},{AC=6.5},{AD=14},{AE=21},{AF=16.6},{AG=11.4},{AH=4.0},{AI=10.6},{AJ=16.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
품번
AS4201FG-04-12
AS4201FG-04-12
CONTROL
제어방식
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
THREAD
나사종류
(-) 미터 너트(M5)/유니파이 너트(10-32UNF)/R
(N) NPT
(-) 미터 너트(M5)/유니파이 너트(10-32UNF)/R
(N) NPT
OPTION
옵션
(-) 없음
(S) Seal 부착
(-) 없음
(S) Seal 부착
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
(-X21) 그리스 불가 (Seal재:불소 코팅) + 오리피스밸브
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
(-X21) 그리스 불가 (Seal재:불소 코팅) + 오리피스밸브
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
LOCK
로크 너트 옵션
(-) 로크 너트 육각
(J) 로크 너트 원형
(-) 로크 너트 육각
(J) 로크 너트 원형
DM
튜브O.D. 사이즈
12
12
T
R(PT)1/2
R(PT)1/2
H
24.0
24.0
mm
D1
20.9
20.9
mm
D2
28.6
28.6
mm
L1
34.6
34.6
mm
L2
48.9
48.9
mm
L3
24.5
24.5
mm
L4MAX
56.7
56.7
mm
L4MIN
49.2
49.2
mm
AMAX
49.6
49.6
mm
AMIN
42.1
42.1
mm
M1
22.0
22.0
mm
WEIGHT
질량
101
101
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도