AS2301F-N02-05ST
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
외부조작 방지 스피드 콘트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/tamper_proof_speed_controller/as_3_1f_t_inch.prj},{NB=AS2301F-N02-05ST},{GUI=AS23*1F-N02-05ST},{MODEL1=AS23},{MODEL2=1F-N02-05ST},{CONTROL=0},{OMSC=},{D=3/16},{DD=4.762},{T=NPT1/4},{H=17.5},{D1=11.4},{D2=19.0},{D3=10.9},{D4=7.0},{L1=16.2},{L2=31.40},{L3=23.9},{L4=41.6},{L5=40.2},{L6=1.5},{A=34.7},{M1=16.5},{CNSMASSEXACT=41},{T1=13.716},{A1=11.900},{A2=5.000},{A3=13.900},{A4=10.200},{A5=5.750},{B1=13.000},{B2=1.590},{C=1.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
AS23*1F-N02-05ST
AS23*1F-N02-05ST
MODEL
형식
AS2301F-N02-05ST
AS2301F-N02-05ST
CONTROL
제어방식
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
OMSC
주문제작 사양
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅)+오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅)+오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
D
3/16
3/16
T
NPT1/4
NPT1/4
H
17.5
17.5
mm
D1
11.4
11.4
mm
D2
19.0
19.0
mm
D3
10.9
10.9
mm
D4
7.0
7.0
mm
L1
16.2
16.2
mm
L2
31.40
31.40
mm
L3
23.9
23.9
mm
L4
41.6
41.6
mm
L5
40.2
40.2
mm
L6
1.5
1.5
mm
A
34.7
34.7
mm
M1
16.5
16.5
mm
CNSMASSEXACT
질량
41
41
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도