ASD530F-02-06ST
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
외부조작 방지 스피드 콘트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/tamper_proof_speed_controller/asd_f_t.prj},{NB=ASD530F-02-06ST},{GUI=ASD530F-02-06ST},{MODEL1=ASD530F-02-06ST},{OMSC=},{D=6},{T=1/4},{H=19},{D1=12.8},{D2=23.0},{D3=19.8},{D4=9.5},{L1=20.3},{L2=48.3},{L3=25.2},{L4=53.7},{L5=54.8},{L6=1.5},{A1=49.3},{A2=15.4},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=107},{DJ1=0.900},{DJ2=1.900},{RA=13.157},{RD=11.000},{LV1=20.000},{LV2=5.430},{LV3=18.000},{DH1=14.000},{LH2=11.610},{LH1=4.000},{LH3=17.860},{DV1=16.000},{H2=19.000},{DV2=17.000},{DH2=12.900},{DV3=11.500},{DV4=7.000},{LH4=1.500},{LV4=9.500},{LH5=6.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
ASD530F-02-06ST
ASD530F-02-06ST
MODEL
형식
ASD530F-02-06ST
ASD530F-02-06ST
OMSC
주문제작 사양
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바세린
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바세린
D
적용 튜브 외경
6
6
mm
T
접속나사
1/4
1/4
H
육각대변
19
19
mm
D1
12.8
12.8
mm
D2
23.0
23.0
mm
D3
19.8
19.8
mm
D4
9.5
9.5
mm
L1
20.3
20.3
mm
L2
48.3
48.3
mm
L3
25.2
25.2
mm
L4
53.7
53.7
mm
L5
54.8
54.8
mm
L6
1.5
1.5
mm
A1
49.3
49.3
mm
A2
15.4
15.4
mm
M1
17.0
17.0
mm
CNSMASSEXACT
질량
107
107
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도