ASP-UB12GE-04
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
파일럿 체크 밸브 부착
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/with_pilot_check_valve/asp_g_ub.prj},{NB=ASP-UB12GE-04},{DD1=12},{DD2=12},{TR=20.955},{D1=2.9},{D2=21.7},{D3=18.5},{D4=21.0},{D5=18.8},{L1=93.6},{L2=80.8},{L3=69.4},{L4=38.6},{L5UL=106.5},{L5L=104.9},{L6=35.3},{L7=55.3},{L8=28.3},{L9=10.000},{H1=45.2},{H2=38.8},{H3=22.8},{H4=64.6},{H5=55.3},{H6=26.1},{H7=29.2},{M1=22.0},{M2=17.0},{CNSMASSEXACT=292},{A1=14.70},{A2=13.25},{A3=1.50},{A4=0.55},{A5=23.50},{A6=27.00},{A7=10.64},{A8=60.00},{A9=13.75},{A10=4.55},{A11=28.60},{A12=17.45},{A13=14.30},{A14=1.20},{A15=24.40},{A16=18.50},{A17=16.48},{A18=21.70},{A19=15.22},{A20=2.10},{A21=13.10},{A22=18.50},{A23=20.40},{A24=2.00},{A25=17.40},{A26=21.00},{A27=13.60},{A28=11.00},{A29=5.50},{A30=7.60},{A31=12.20},{A32=21.70},{SEAL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
ASP-UB12GE-04*
ASP-UB12GE-04*
MODEL
Model
ASP-UB12GE-04
ASP-UB12GE-04
DD1
12
12
mm
DD2
12
12
mm
SEAL
Seal method
(-) Without sealant
(S) With sealant
(-) Without sealant
(S) With sealant
T
R1/2
R1/2
D1
2.9
mm
D2
21.7
21.7
mm
D3
18.5
18.5
mm
D4
21.0
21.0
mm
D5
18.8
18.8
mm
L1
93.6
93.6
mm
L2
80.8
80.8
mm
L3
69.4
69.4
mm
L4
38.6
38.6
mm
L5UL
106.5
106.5
mm
L5L
104.9
104.9
mm
L6
35.3
35.3
mm
L7
55.3
55.3
mm
L8
28.3
28.3
mm
L9
Width across flats
10.000
10.000
mm
H1
45.2
45.2
mm
H2
38.8
38.8
mm
H3
22.8
22.8
mm
H4
64.6
64.6
mm
H5
55.3
55.3
mm
H6
26.1
26.1
mm
H7
29.2
29.2
mm
M1
22.0
22.0
mm
M2
17.0
17.0
mm
CNSMASSEXACT
Mass
292
292
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기