25A-MSUB3-90S
SMC Corporation
2차전지대응시리즈
액추에이터
로터리 액추에이터
MSU 로터리테이블/베인타입
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/secondary_batteries/actuator/rotary_actuator/msu/25a_msub_asmtab.prj},{NB=25A-MSUB3-90S(0)},{A1=4.000},{A2=0.700},{A3=7.000},{B1=4.000},{B2=0.700},{B3=8.000},{C1=5.000},{C2=3.000},{C3=5.000},{D1=3.000},{D2=5.000},{F1=5.000},{F2=0.800},{F3=6.000},{G=58.000},{H=14.000},{I=36.000},{J=44.000},{K=30.000},{L=29.000},{M=16.000},{N=12.000},{P=4.500},{Q=10.500},{R=6.250},{S=41.000},{T=21.000},{U=2.500},{V=3.500},{W=42.000},{X=3.000},{Y=18.000},{Z=10.500},{AA=5.000},{BB=26.000},{DD=2.000},{EE=1.500},{FF=9.000},{GG=6.000},{HH=0.500},{II=5.000},{JJ=12.000},{KK=34.000},{LL=10.000},{MM=11.000},{NN=29.000},{SIZE=MSUB 3},{BEARING=(B) Basic type},{SIZE1=MSU 3},{MAGNET=},{ANGLE=90},{VANE=S},{PORT=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
SIZE
호칭
MSUB 3
MSUB 3
BEARING
베어링의 종류
(B) 기본형
MAGNET
자석내장
(-) 오토스위치 없음(자석내장)
(D) With auto switch (Built-in magnet)
(-) 오토스위치 없음(자석내장)
(D) With auto switch (Built-in magnet)
ANGLE
요동각도
90°
180°
90°
180°
VANE
베인 형식
(S) 싱글베인
(D) 더블베인
(S) 싱글베인
(D) 더블베인
PORT
접속포트 위치
(-) 몸체 측면
(E) 축방향
(-) 몸체 측면
(E) 축방향
AUTOSWITCH
오토스위치
N/A
N/A
LEAD
리드선 취출 방법,길이
N/A
N/A
NUMBER
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
THREAD
나사 on/off
on
off
on
off
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도