??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
MODEL
Model
PW
Products wide
134
K
Dangerous speed (K)
★ 3000 rpm
X
Maximum line speed
★ 250 mm/s
SS
Screw specification
AC
Accuracy class
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position of stroke
mm
Введите значение для POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
NOS
Number of slider
MD
Motor direction
PSP
Photoelectric switch position
MB
Motor brand
BRAKE
Brake
MP
Motor power
IOL
Inside and outside lock
L
300 mm
A
0 mm
B
85 mm
N
4 mm
E
4 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение