SAQCMEG-2502 m
Spraying Systems
미터법 단위
부채꼴 스프레이 노즐
고압 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/high_pressure_flat_spray_nozzles/nozzle_qcmeg_qcimeg_m_asmtab.prj},{NB=SAQCMEG-2502_m},{PN=SAQCMEG-2502},{SG2=WashJet® QCMEG,QCIMEG Nozzles},{CP=nozzle_qcmeg_qcimeg_m.prj},{IC=N/A},{TT=N/A},{THD=N/A},{SA=25},{CS=02},{MAT=Hardened Stainless Steel},{SP=Flat Spray},{SPSG=-},{SAG=Standard},{FRC3=.79},{FRC20=2.0},{FRC35=2.7},{FRC50=3.2},{FRC80=4.1},{FRC100=4.6},{FRC140=5.4},{FRC170=5.9},{FRC200=6.4},{FRC250=7.2},{FRC275=7.6},{LL=30.12},{SS1=24.49},{SS2=11.68},{BBDN=26457},{BFDN=26464},{ADN=Assembly Dwg No.},{MT=HSS},{HS=14.224},{HD=15.494},{HF=7.874},{FED=24.638},{PC=26456 (Yellow Color)},{TYPE=QCMEG},{PPATH=parts/nozzle_qcmeg_qcimeg_m_asmtpl.prj},{PCL=0.406},{PCL1=0.345},{PCC=-1},{NL=1.125}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
부품 번호
SAQCMEG-2502
SAQCMEG-2502
IC
인입구 연결 크기
N/A
인치
TT
수/암
N/A
THD
나사산 타입
N/A
SA
스프레이 각도
25
25
CS
용량 크기
02
02
MAT
재질
Hardened Stainless Steel
FRC3
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
.79
.79
FRC20
유량 용량 (lpm) @ 20 bar
2.0
2.0
FRC35
유량 용량 (lpm) @ 35 bar
2.7
2.7
FRC50
유량 용량 (lpm) @ 50 bar
3.2
3.2
FRC80
유량 용량 (lpm) @ 80 bar
4.1
4.1
FRC100
유량 용량 (lpm) @ 100 bar
4.6
4.6
FRC140
유량 용량 (lpm) @ 140 bar
5.4
5.4
FRC170
유량 용량 (lpm) @ 170 bar
5.9
5.9
FRC200
유량 용량 (lpm) @ 200 bar
6.4
6.4
FRC250
유량 용량 (lpm) @ 250 bar
7.2
7.2
FRC275
유량 용량 (lpm) @ 275 bar
7.6
7.6
LL
L
30.12
mm
SS1
S1
24.49
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도