TJ9B-A (BSPT)
Spraying Systems
미터법 단위
탱크 세척 노즐
10' (3.0M)까지 용
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_10/9_a_nozzle_m.prj},{NB=TJ9B-A (BSPT)},{PN=TJ9B-A (BSPT)},{USM=Metric},{TSR=FOR TANKS UP TO 10’ (3.0m)},{GR=TankJet® 9-A Nozzle},{STPFN=TJ9-A.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\TJ9-A},{IC=3/8\" BSPT (F)},{MAXTD=1.8 to 4.9},{SC=2x175°},{MINTO=32},{MAT=Bearings – Carbon-filled PTFE fluoropolymer, All other metallurgy – 316 stainless steel},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=0.7 to 8.3},{FRR=4.9 to 144},{MAXTEMP=88},{RSM=20},{MFP=840}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
부품 번호
TJ9B-A (BSPT)
IC
인입구 연결 크기
3/8" BSPT (F)
MAXTD
최대 권장 탱크 직경
1.8 to 4.9
m
SC
스프레이 적용 범위
2x175°
MINTO
Minimum Tank Opening
32
mm
MAT
자료
베어링 – 카본-충전 PTFE 플루오로폴리머, 모든 다른 금속류 – 316 스테인리스 스틸
OP
동작 원리
유체-구동식 반동력
OPR
작동 압력 범위
0.7 to 8.3
bar
FRR
Flow Rate Range
4.9 to 144
lpm
MAXTEMP
최대 온도
88
°C
RSM
추천 스트레나 메쉬
20
MFP
최대 자유 항로
840
micron
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기