D41990E (3/8in NPT connection, 360-degrees)
Spraying Systems
US 단위
탱크 세척 노즐
10' (3.0M)까지 용
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_10/41990_nozzle.prj},{NB=D41990E (3/8in NPT connection, 360-degrees)},{PN=D41990E (3/8in NPT connection, 360-degrees)},{USM=US},{TSR=FOR TANKS UP TO 10’ (3.0m)},{GR=TankJet® 41990 Nozzle},{STPFN=D41990_3x8.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\D41990},{IC=3/8\" NPT (F)},{MAXTD=6.5},{SC=360°},{MINTO=1},{MAT=316L stainless steel},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=15.0 to 60},{FRR=2.4 to 10.6},{MAXTEMP=265},{RSM=200},{MFP=74}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
부품 번호
D41990E (3/8in NPT 연결, 360º 각도)
D41990E (3/8in NPT 연결, 360º 각도)
IC
인입구 연결 크기
3/8" NPT (F)
3/8" NPT (F)
MAXTD
최대 권장 탱크 직경
6.5
ft
SC
스프레이 적용 범위
360°
360°
MINTO
Minimum Tank Opening
1
1
in.
MAT
자료
316L 스테인리스 스틸
OP
동작 원리
유체-구동식 반동력
OPR
작동 압력 범위
15.0 to 60
psi
FRR
Flow Rate Range
2.4 to 10.6
gpm
MAXTEMP
최대 온도
265
°F
RSM
추천 스트레나 메쉬
200
MFP
최대 자유 항로
74
micron
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기