AAVSBD30-25-F2-B0-P8-N6
SRD-FA
SRD-FA
a
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/a/dxz-46-1.prj},{NB=AAVSBD30-25-F2-B0-P8-N6},{CODE=AAVSBD},{D=30},{L=25},{F=2},{B=0},{P=8},{N=6},{ZJG1=},{ZJG2=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ZJG3=},{WSC=0},{X=0},{ZJG4=},{PC=6},{ZJG5=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
AAVSBD
AAVSBD
MAT
texture
SUS440C
SUS440C
HRD
hardness
56HRC~
56HRC~
SUR
surface
-
-
DTOL
dtol
g6
D
30
30
mm
DTOL1
dtol
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
L
l
mm
값 입력 L
l
mm
cm
inch
ft
확인
F
f
mm
값 입력 F
f
mm
cm
inch
ft
확인
B
b
0
0
P
p
8
10
12
16
20
24
8
10
12
16
20
24
mm
N
n
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
20.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
20.000
mm
C
1.0
1.0
mm
ZJG1
L Dimension Tolerance Change
BU
LKC
BU
LKC
ZJG2
Set Screw Flats
BU
FC
WFC
BU
FC
WFC
FC
0
0
mm
WFC
0
0
mm
A
0
0
mm
E
0
0
mm
ZJG3
Second Set of Wrench Flats
Not applicable
Not applicable
WSC
0
0
mm
X
0
0
mm
ZJG4
Add the machining of undercut
Not applicable
Not applicable
mm
PC
6.000
6.000
mm
ZJG5
Change to multiply the effective length of internal thread by 3
Not applicable
Not applicable
ND
0
mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222528.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도