ADHS10
SRD-FA
SRD-FA
d
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_176.prj},{NB=ADHS10},{CODE=ADHS},{BUI=ADMU},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Natural anodizing},{AMT=-20~80°C},{DD=10},{TOL=0/-0.009},{D=19},{S=4.0},{L=39},{L1=27},{L2=15},{HH=19},{W=26},{H=32},{I=6},{TX=1.0},{DX=17.0},{D1X=19.0},{DXX=2.0},{M1=M6(9.5)},{M2=M5(20)},{M1X=6},{M2X=5},{M1XX=9.5},{M2XX=20.0},{C=6},{D1XT=8x6(M4螺栓用)},{D1=8.0},{T=6.0},{CD=372},{CO=549},{WEI=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
ADHS
BUI
Built-in linear bearing
ADMU
MAT
Fixing material
Aluminum alloy
SUR
Fixing surface treatment
Natural anodizing
AMT
Use temperature environment
-20~80°C
DD
d
10
10
mm
TOL
d tolerance
0/-0.009
0/-0.009
D
19
19
mm
S
(S)
4.0
4.0
mm
L
39
39
mm
L1
27
27
mm
L2
15
15
mm
HH
h
19
19
mm
W
26
26
mm
H
32
32
mm
I
6
6
mm
M1
M6(9.5)
M6(9.5)
M2
M5(20)
M5(20)
C
6
6
mm
D1XT
d1xt
8x6 (for M2 bolts)
8x6 (for M2 bolts)
CD
Basic rated load CO (static) N
372
372
N
CO
Basic rated load C (moving) N
549
549
N
WEI
weight
80
80
g
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222129.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도