ADBBS20-80-F4-B2-P8-M6-N4
SRD-FA
SRD-FA
i
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/i/adbbn473-asmtab.prj},{NB=ADBBS20-80-F4-B2-P8-M6-N4},{CODE=ADBBS},{TYPE=zlm},{TYPE1=ywyn},{NUMBER=1},{MAT1=SUJ2},{MAT2=SCM415},{HRD=58HRC~},{NO=20},{L=80},{F=4},{B=2},{P=8},{PX=8,10,12,13,15,16},{M=6},{N=4},{NX=4,5,6,8,10},{D=20.6},{WEI=2.57},{Y=76~696},{WX=17},{LL1X=10},{HHX=2},{PPATH=gzsg473/9999_asmtpl.prj},{DH6=35},{LL=56},{D1=-},{H=-},{PCD=-},{DD1=-},{DD2=-},{HH=-},{W=-},{DD=2},{B1=-},{G1=0.188},{BB=4},{BBTOL=+0.018/0},{TT=2.5},{AA=-},{CT=7.90},{CAT=12.09},{C=724},{CO=1109},{M01=5.53},{M02=38.00},{SC=},{SCC=0},{FC=},{FCC=0},{A=0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220781.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
ADBBS
ADBBS
TYPE
tpye
Straight nut
Straight nut
TYPE1
thread
One end external thread, one end internal thread
One end external thread, one end internal thread
NUMBER
number
1
1
MAT1
Spline shaft material
SUJ2
MAT2
Nut material
SCM415
HRD
HRC
58HRC~
NO
NO.
20
20
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
P
8
10
12
13
15
16
8
10
12
13
15
16
mm
M
6
8
6
8
N
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
D
D(h7)
20.6
20.6
mm
WEI
weight
2.57
2.57
kg/m
Y
76~696
76~696
DH6
35
35
LL
56
56
D1
-
-
H
-
-
PCD
P.C.D
-
-
DD1
d1
-
-
DD2
d2
-
-
HH
h
-
-
W
-
-
DD
d
2
2
B1
-
-
G1
G
0.188
0.188
kg
BB
b
4
4
BBTOL
b Tolerance
+0.018/0
+0.018/0
TT
t(+0.05/0)
2.5
2.5
AA
@
-
-
CT
Static torque
7.90
7.90
kgf.m
CAT
Static torque
12.09
12.09
kgf.m
C
Static load
724
724
kgf
CO
Static load
1109
1109
kgf
M01
Static permissible torque
5.53
5.53
kgf.m
M02
Static permissible torque
38.00
38.00
kgf.m
SC
Add wrench slot processing
No processing
SC
No processing
SC
SCC
sc specified unit: 1mm
mm
LL1
ℓ1
0
mm
FC
Add plane machining
No processing
FC
No processing
FC
FCC
fc specified unit: 1mm
0
0
mm
A
mm
LINK
website
https://www.srdfaa.com/product/1141603220781.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도