IAYNX40
SRD-FA
SRD-FA
t5
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1403_asmtab.prj},{NB=IAYNX40},{CODE=IAYNX},{TYPE=chilunchitiaoqudongxing-naizhongzaixing},{TRA=Xzhou},{MAT=S45C},{SUR=wudianjiedunie},{SPE=40},{MED=25*42},{STR=±12},{MOV=18},{DIF=0.1},{MAP=30},{MOB=50},{LOAD=9.8},{WEI=0.35},{PPATH=wyt-1403/wyt-1403_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
IAYNX
TYPE
Type
Rack and pinion drive type - heavy load resistant type
TRA
Transmission direction
X axis
MAT
texture of material
S45C
SUR
surface treatment
wudianjiedunie
SPE
Specifications
40
40
mm
MED
Platform size
25*42
25*42
mm
STR
distance of travel
±12
±12
mm
MOV
The movement of the knob by one turn
18
mm
DIF
Minimum reading of scale
0.1
mm
MAP
Movement accuracy (straightness)
30
μm
MOB
Movement accuracy (parallelism)
50
μm
LOAD
load
9.8
9.8
kgf
WEI
Body weight
0.35
0.35
kg
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/26
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도