IAYX60
SRD-FA
SRD-FA
t5
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1405_asmtab.prj},{NB=IAYX60},{CODE=IAYX},{TYPE=jingeisigangqudongxing},{TRA=X zhou},{MAT=tonghejin},{SUR=heisefushuzhi},{SPE=60},{MED=60*60},{TRIP=±8},{DIF=0.1},{MOV=0.5},{LREL=39.2},{LREV=19.6},{MAP=50},{MAS=50},{AUD=5},{ALR=4},{ALA=4},{MOB=50},{WEI=0.18},{ENCL=EBSC4-6},{QR=},{PPATH=wyt-1405/wyt-1405_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
daima
IAYX
IAYX
TYPE
Type
Feed screw drive type
TRA
Transmission direction
X axis
MAT
texture of material
copper alloy
copper alloy
SUR
surface treatment
Black fluororesin
Black fluororesin
SPE
Specifications
60
60
MED
Platform size
60*60
60*60
mm
TRIP
xingcheng
±8
±8
mm
DIF
Minimum reading of scale
0.1
mm
MOV
The amount of movement by one turn of the knob
0.5
mm
LREL
Horizontal load resistance
39.2
39.2
N
LREV
Vertical load resistance
19.6
19.6
N
MAP
Movement accuracy (straightness)
50
μm
MAS
Movement accuracy (parallelism)
50
μm
AUD
Upper and lower swing dynamic allowable torque load
5
5
N·m
ALR
Allowable moment load of left and right swing
4
4
N·m
ALA
Lateral rolling allowable moment load
4
4
N·m
MOB
pingxingdu
50
μm
WEI
Body weight
0.18
0.18
kg
ENCL
Accessories (4 stainless steel hexagon socket head cap screws)
EBSC4-6
EBSC4-6
QR
Optional machining
No processing (no)
Change the lead screw to the left position (QR)
No processing (no)
Change the lead screw to the left position (QR)
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/26
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도