IAYZW25
SRD-FA
SRD-FA
t5
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1406-2_asmtab.prj},{NB=IAYZW25},{CODE=IAYZW},{TYPE=chilunchitiaoqudongxing},{TRA=Zzhou},{MAT=tonghejin},{SUR=heisefushuzhi},{SPE=25},{MED=25*25},{STR=±2.5},{MOV=8},{DIF=0.1},{MAP=30},{LOAD=0.7},{WEI=0.08},{PPATH=wyt-1406-2/wyt-1406-2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
IAYZW
TYPE
Type
Rack and pinion drive type
TRA
Transmission direction
Z axis
MAT
texture of material
copper alloy
SUR
surface treatment
Black fluororesin
SPE
Specifications
25
MED
Platform size
25*25
mm
STR
distance of travel
±2.5
mm
MOV
Movement of handle in one turn
8
mm
DIF
Minimum reading of differential head
0.1
mm
MAP
Movement accuracy (straightness)
30
μm
LOAD
load
0.7
kgf
WEI
Body weight
0.08
kg
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/26
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도