IAJHZ40
SRD-FA
SRD-FA
t5
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1410_asmtab.prj},{NB=IAJHZ40},{CODE=IAJHZ},{TYPE=jingeisigangqudongxing},{TRA=shuipingmian Z zhou},{MAT=lvhejin},{SUR=heiseyangjiyanghua},{SPE=40},{MED=40*40},{STR=±3},{LRE=9.8},{MAP=3},{AUD=2.3},{ALR=1.5},{ALA=2},{MRUD=1.96},{MRLR=1.63},{MRLA=0.97},{MOB=100},{WEI=0.2},{ENCL=EBSC3-6},{PPATH=wyt-1410/wyt-1410_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
IAJHZ
TYPE
Type
Feed screw drive type
TRA
Transmission direction
Horizontal Z axis
MAT
texture of material
aluminium alloy
SUR
surface treatment
Black anodizing
SPE
Specifications
40
40
MED
Platform size
40*40
40*40
mm
STR
distance of travel
±3
±3
mm
LRE
Load resistance
9.8
9.8
N
MAP
Movement accuracy (straightness)
3
μm
AUD
Upper and lower swing dynamic allowable torque load
2.3
2.3
N*m
ALR
Allowable moment load of left and right swing
1.5
1.5
N*m
ALA
Side rolling allowable moment load
2
2
N*m
MRUD
Up and down swing moment rigidity
1.96
1.96
(′′/N·cm)
MRLR
Left and right swing moment rigidity
1.63
1.63
(′′/N·cm)
MRLA
Lateral rolling moment rigidity
0.97
0.97
(′′/N·cm)
MOB
depth of parallelism
100
100
μm
WEI
Body weight
0.2
0.2
kg
ENCL
Accessories (4 stainless steel hexagon socket head cap screws)
EBSC3-6
EBSC3-6
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/26
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도