IARV2030
SRD-FA
SRD-FA
t5
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1421.prj},{NB=IARV2030},{CODE=IARV},{TYPE=2000xilie},{MAT=SUJ2},{HRC=60HRC~},{HRT=-20~110℃},{NO=2030},{TRIP=18},{L=30},{MXP=1*15},{MX=1},{PX=15},{NOR=5},{CI=1101},{CO=1174},{D1=12.0},{D2=6},{LL1=2.0},{L1=2.0},{L2=7.5},{D3=5.5},{D4=2.5},{D5=4.4},{D6=3},{C1=0.3},{D7=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
IARV
TYPE
series
2000 series
2000 series
MAT
texture of material
SUJ2
HRC
hardness
60HRC~
HRT
Heat resistant temperature
-20~110℃
NO
No.
2030
2030
TRIP
Travel (round trip)
18
18
L
30
30
MXP
M*P
1*15
1*15
NOR
Number of rollers
5
5
CI
Basic rated load C (dynamic)
1101
1101
N
CO
Basic rated load CO (static)
1174
1174
N
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220329.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도