EANTW9
SRD-FA
SRD-FA
t9
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9/xlj_1611_2.prj},{NB=EANTW9},{CODE=EANTW},{MAT=tanhuanggang},{HARD=44~53HRC},{SUR=gesuanyanguangzhechuli},{NO=9},{DD=9.0},{TOL1=0/-0.15},{D=18},{TOL2=±0.2},{H=7.8},{TOL3=0/-0.35},{T=0.8},{TOL4=±0.04},{D1MIN=10.0},{D1MAX=14.0},{D2=9.0},{TOL5=+0.09/0},{M=0.9},{TOL6=+0.1/0},{N=2.00},{JIAODU1=70.0},{JIAODU2=60.0},{DDD=13.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
EANTW
EANTW
MAT
caizhi
tanhuanggang
tanhuanggang
HARD
hardness
44~53HRC
44~53HRC
SUR
biaomianchuli
gesuanyanguangzhechuli
gesuanyanguangzhechuli
NO
no.
9
9
DD
dd
9.0
9.0
mm
TOL1
d gongcha
0/-0.15
0/-0.15
D
d
18
18
mm
TOL2
D gongcha
±0.2
±0.2
H
h
7.8
7.8
mm
TOL3
h gongcha
0/-0.35
0/-0.35
T
t
0.8
0.8
mm
TOL4
t gongcha
±0.04
±0.04
D1MIN
d1 dayu
10.0
10.0
mm
D1MAX
d1 yixia
14.0
14.0
mm
D2
d2
9.0
9.0
mm
TOL5
d2 gongcha
+0.09/0
+0.09/0
M
m
0.9
0.9
mm
TOL6
m gongcha
+0.1/0
+0.1/0
N
zuixiao
2.00
2.00
mm
LINK
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603221424.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도