FBCP016
SRD-FA
SRD-FA
t94
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t94/srd-mifengquan1710.prj},{NB=FBCP016},{CODE=FBCP},{TYPE=VA xing},{MAT=dinjiao},{YINDU=HS70±5},{YANSE=0.275,0.275,0.275,0},{KEWE=-30°~100°},{KEYA=0.3MPayixia},{X=19m/syixia},{USE=nai shui qi},{G=016},{GJ=16},{D1=15.5},{D1X=[15.5:17.5/0.1]},{D=14.0},{C=3.0},{A=3.4},{B=5.5},{D2MAX=d1+2},{D3MIN=d1+9},{B1=4.5},{B1TOL=±0.6},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1531705868976.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
FBCP
TYPE
type
Type VA
MAT
mat
dinjiao
YINDU
hardness
HS70±5
YANSE
colour
0.275,0.275,0.275,0
KEWE
Usable temperature range
-30°~100°
KEYA
Usable pressure range
0.3MPa or less
X
Line speed
19m/s or less
USE
use
Resistant to mineral oil, water, air and other shafts with rotary seals
G
specification
016
016
GJ
Nominal diameter
16
16
D1
d1 shaft diameter
D
d
14.0
14.0
C
3.0
3.0
A
3.4
3.4
B
5.5
5.5
D2MAX
d2(max)
d1+2
d1+2
D3MIN
d3(min)
d1+9
d1+9
B1
B1 installation width
4.5
4.5
B1TOL
B1 installation width
±0.6
±0.6
LINK
Web Link
https://www.srdfaa.com/product/1531705868976.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도