HEKSEN75-UP
SRD-FA
SRD-FA
t96
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1788_2_asmtab.prj},{NB=HEKSEN75-UP},{CODE=HEKSEN},{ZTYPE=PDHDX},{ZMAT=Q235A},{ZSUR=duxin},{ZSCXS=-},{LCODE=UP},{LMAT=GQDJAZ},{LY=MBS},{LZC=SGZ},{D=75},{H=105},{F=32},{TT=3},{A=92},{B=73},{C=74.6},{E=44.5},{DD=8.7},{DD1=10},{R=72.5},{RXZH=90},{WEI=1.42},{PPATH=jiaolun-1788-2/jiaolun-1788-2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
HEKSEN
ZTYPE
type(zhijia)
PDHDX
ZMAT
texture(zhijia)
Q235A
ZSUR
surface treatment(zhijia)
duxin
ZSCXS
shachexingshi(zhijia)
-
LCODE
code(lunbu)
UP
LMAT
texture(lunbu)
GQDJAZ
LY
lunbuyanse
MBS
LZC
lunbuzhoucheng
SGZ
D
75
H
105
F
32
TT
t
3
A
92
B
73
C
74.6
E
44.5
DD
d
8.7
DD1
d1
10
R
72.5
RXZH
rongxuzaihe(kg)
90
WEI
cankaozhongliang(kg)
1.42
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도