FCSF4-Q1-G1-K1
SRD-FA
SRD-FA
t98
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t98/fcsf-1835-1.prj},{NB=FCSF4-Q1-G1-K1},{CODE=FCSF},{BC=30},{MAT=aluminium alloy},{ATM=1MPa≈ 10kgf/cm2under},{COM=},{CONT=4},{Q=1},{G=1},{K=1},{P=30},{N=3},{GQK=6},{A=30},{B=30},{L=130},{E=20},{F=20},{X=8},{Y=7},{D1=8.0},{D2=4.2},{H1=4.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
FCSF
FCSFA
FCSF
FCSFA
MAT
texture of material
aluminium alloy
SUR
surface treatment
-
ATM
Maximum operating pressure
1MPa≈ 10kgf/cm2under
COM
Change of mounting hole shape
No mark (front counterbore)
ZB
NA
T
ZT
No mark (front counterbore)
ZB
NA
T
ZT
CONT
Number of continuous holes
4
4
Q
1
2
5
1N
2N
1
2
5
1N
2N
G
1
2
5
1N
2N
1
2
5
1N
2N
K
1
2
5
1N
2N
1
2
5
1N
2N
P
spacing
30
30
N
Equal score
3
3
GQK
QGK
6
6
A
30
mm
B
30
mm
L
130
130
mm
E
20
mm
F
20
mm
X
8
mm
Y
7
mm
M
0
LINK
Website
https://www.srdfaa.com/product/1141603220050.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도