FFMCNL4-M5
SRD-FA
SRD-FA
t983
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t983/ffmcnl1904-3.prj},{NB=FFMCNL4-M5},{CODE=FFMCNL},{MATB=huangtong},{SURB=wudianjiedunie},{MATC=PBT},{D=4},{NOM=M5},{M=M5×0.8},{MX=5.000},{A=3.0},{B=14.0},{L=14.5},{P=8.0},{E=15.1},{H=8.0},{MM=2.2},{WEI=3.4},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1444592672720.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
FFMCNL
MATB
Material of threaded part
brass
SURB
Surface treatment of threaded part
Electroless nickel plating
MATC
Ring material
PBT
D
4
4
mm
NOM
Nominal diameter
M5
M5
M
Thread size
M5×0.8
M5×0.8
mm
A
3.0
3.0
mm
B
14.0
14.0
mm
L
14.5
14.5
mm
P
8.0
8.0
mm
E
15.1
15.1
mm
H
Opposite edge distance
8.0
8.0
mm
MM
Effective cross-sectional area (mm2)
2.2
2.2
WEI
Weight (g)
3.4
3.4
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1444592672720.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도