FFRTNT6-M5
SRD-FA
SRD-FA
t983
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t983/ffrtnt1915_asmtab.prj},{NB=FFRTNT6-M5},{CODE=FFRTNT},{NOC=6},{NOM=M5},{M=M5X0.8},{MX=5.000},{L=93.5},{D=53},{T=4},{A=10.0},{B=15.0},{E=13.0},{P=10.0},{DD=4.5},{PCD=45},{DD1=3depth3},{DD1X=3},{DD2=4},{F=20.5},{H=32},{S=34},{AR=240},{ROT=0.12},{MINCRO=4.9},{ABT=M5X3},{ALL=13},{WEI=160},{PPATH=ffrtnt1915/ffrtnt1915_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
FFRTNT
NOC
Number of circuits
6
6
NOM
gong cheng xing hao
M5
M5
M
luo wen chi cun
M5X0.8
M5X0.8
L
93.5
93.5
D
h7
53
53
T
4
4
A
10.0
10.0
B
15.0
15.0
E
13.0
13.0
P
10.0
10.0
DD
d
4.5
4.5
PCD
P.C.D
45
45
DD1
H9
3depth3
3depth3
DD2
4
4
F
20.5
20.5
H
32
32
S
34
34
AR
Allowable speed
240
240
(min^-1)
ROT
Rotational resistance
0.12
0.12
(N*m)
MINCRO
Minimum cross-sectional area
4.9
4.9
mm²
ABT
Accessory blind tube(specification× Number)
M5X3
M5X3
ALL
Allowable leakage
13
13
(cm³/min)
WEI
zhong liang
160
160
g
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/41
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도