GAFWVH28.5
SRD-FA
SRD-FA
t9883
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9883/gafwvh2299-2_asmtab.prj},{NB=GAFWVH28.5},{CODE=GAFWVH},{TYPE=ketiaoxing},{AZTYPE=neizhuangxing},{MAT=xinhejin},{SUR=duge},{L=28.5},{L1=20},{L2=16},{L3=25},{L4=6.5},{L5=4.25},{H=5.0},{H2=12.5},{H3=3.0},{H4=3.5},{W1=8.3},{W2=7.5},{D=3.2},{D1=6.4},{M=M3},{M1=3},{R=2.7},{BF=3.6},{SF=24},{WEI=0.018},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1669628282240.html},{PPATH=gafwvh2299-2/gafwvh2299-2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
GAFWVH
TYPE
type
Adjustable type
AZTYPE
Installation type
Built in type
MAT
texture of material
kirsite
SUR
surface treatment
Chrome plating
L
28.5
28.5
mm
L1
20
20
mm
L2
16
16
mm
L3
25
25
mm
H
5.0
5.0
mm
H2
12.5
12.5
mm
H3
3.0
3.0
mm
W1
8.3
8.3
mm
W2
7.5
7.5
mm
D
3.2
3.2
mm
D1
6.4
6.4
mm
M
thread
M3
M3
BF
Push in force (KGF)
3.6
3.6
SF
Pushing force (KGF)
24
24
WEI
Reference weight (kg / PCS)
0.018
0.018
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1669628282240.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도