GAFXXE10
SRD-FA
SRD-FA
t9883
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9883/gafxxe2310-2_asmtab.prj},{NB=GAFXXE10},{CODE=GAFXXE},{TYPE=dandianguding-chixingketiao},{MAT=SPCC},{SUR=duxin},{SP=10},{Z=10},{L1=374},{L2=214},{Z1=234.5},{Z2=248},{Z3=261},{Z4=274.5},{Z5=288},{Z6=301},{Z7=314.5},{Z8=327},{Z9=340.5},{Z10=354},{WEI=0.3},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1669989263584.html},{PPATH=gafxxe2310-2/gafxxe2310-2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
GAFXXE
TYPE
type
Single point fixed - tooth profile adjustable
MAT
texture of material
SPCC
SUR
surface treatment
Galvanized
SP
Specifications
10
Z
Number of stops
10
L1
L(max)
374
mm
L2
L(min)
214
mm
Z1
(L) number of protruding stops
234.5
mm
Z2
(L) number of protruding stops
248
mm
Z3
(L) number of protruding stops
261
mm
Z4
(L) number of protruding stops
274.5
mm
Z5
(L) number of protruding stops
288
mm
Z6
(L) number of protruding stops
301
mm
Z7
(L) number of protruding stops
314.5
mm
Z8
(L) number of protruding stops
327
mm
Z9
(L) number of protruding stops
340.5
mm
Z10
(L) number of protruding stops
354
mm
WEI
Reference weight (kg / PCS)
0.3
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1669989263584.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도