HA22-NZ-4010-D6.5
SRD-FA
SRD-Profile
a7
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/lxc/a7/lxc-163-1_asmtab.prj},{NB=HA22-NZ-4010-D6.5},{CODE=HA22-NZ-4010-D6.5},{MOD=DP},{RT=10},{TYPE=NZLJJ},{MAT=XHJ},{SUR=BMDN},{WEI=19.23},{USE=YYYY},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220810.html},{PPATH=163-1/lxc-163-1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
HA22-NZ-4010-D6.5
HA22-NZ-4010-D6.5
MOD
Model
Single product supply
Single product supply
RT
rabbet
10
TYPE
Built-in connectors
MAT
Material
Zinc alloy
SUR
The surface is nickel plated
WEI
weight
19.23
19.23
g
USE
For the 90° connection of two European standard profiles with a width of 10.2 mm, the connector is hidden in the profile, and the mounting hole needs to be processed at one end of the profile, with an M6 bolt and the corresponding T-nut.
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220810.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도