HA41-CC-G306-W10
SRD-FA
SRD-Profile
a8
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/lxc/a8/lxc-186-1_asmtab.prj},{NB=HA41-CC-G306-W10},{CODE=HA41-CC-G306-W10},{RT=6.2},{MOD=DP},{TYPE=lccljj},{MAT=SUS304},{SUR=ls},{WEI=33},{M=6.0},{W=10},{USE=use},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220336.html},{PPATH=lxc-186-1/lxc-186-1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
HA41-CC-G306-W10
HA41-CC-G306-W10
RT
rabbet
6.2
MOD
Model
Single product supply
Single product supply
TYPE
L-type side groove connector
MAT
SUS304
SUR
One-sided silk
WEI
weight
33
33
g
M
6.0
W
10
USE
use
It is used for 90 degree vertical connection after cutting 45 degree angle of two national standard profiles with groove width of 6.2mm, and the connector is hidden in the profile. Equipped with 4 M6 set screws.
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220336.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도