HA32-TB-G306-M6-L16
SRD-FA
SRD-Profile
a8
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/lxc/a8/lxc-188-3.prj},{NB=HA32-TB-G306-M6-L16},{CODE=HA32-TB-G306-M6-L16},{RT=6.2},{TYPE=tls},{MAT=tg},{SUR=dn},{WEI=5.0},{M=16},{USE=use},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220430.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
HA32-TB-G306-M6-L16
HA32-TB-G306-M6-L16
RT
rabbet
6.2
TYPE
T-bolt
MAT
carbon steel
SUR
The surface is nickel plated
WEI
weight
5.0
5.0
g
USE
use
It is used to connect and fasten the national standard profile with a groove width of 6.2mm and accessories. Put the T-bolt directly into the groove from the notch of the profile, rotate it by 90 °, and then tighten it with the flange nut to lock and position. Easy installation.
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220430.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도