HA22-NZ-408-D9
SRD-FA
SRD-Profile
a9
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/lxc/a9/lxc-211-2_asmtab.prj},{NB=HA22-NZ-408-D9},{CODE=HA22-NZ-408-D9},{RT=8.2},{MOD=DP},{TYPE=nzljj},{MAT=xhj},{SUR=dn},{WEI=17.1},{USE=use},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1830272819824.html},{PPATH=lxc-211-2/lxc-211-2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
HA22-NZ-408-D9
HA22-NZ-408-D9
RT
rabbet
8.2
MOD
Model
Single product supply
Single product supply
TYPE
Built-in connectors
MAT
Zinc alloy
SUR
Nickel
WEI
weight
17.1
17.1
g
USE
use
It is used for 90 ° connection of two national standard profiles with groove width of 8.2mm, and the connector is hidden in the profile. The installation hole shall be machined at one end of the profile. Equipped with 1 M8 bolt and corresponding square nut
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1830272819824.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도