201.82764-1450
System Seals
Hydraulic Seals
Piston Seals
Powered by
CAD모델 선택
{systemseals/hydraulic_seals/piston_seals/p01_i_asmtab.prj},{NB=201.82764-1450},{MS=I},{SERIES=201},{OPT=},{MAT=MF01},{OD=2.500},{ID=2.125},{L=0.190},{R=0.016},{PRES=1450},{GO=},{PPATH=p01_i_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
201.82764
SERIES
Series
201
OPT
Option
Standard
Custom
Standard
Custom
MAT
Material
Fluorine Rubber (FPM)
Nitrile (NBR)
Hydrogenated Nitrile (H-NBR)
Polyurethane (H-PU)
Fluorine Rubber (FPM)
Nitrile (NBR)
Hydrogenated Nitrile (H-NBR)
Polyurethane (H-PU)
OD
D Outer Diameter
2.500
8.000
12.000
12.500
2.500
8.000
12.000
12.500
인치
ID
d Inner Diameter
2.125
2.125
인치
B
0.188
인치
L
L Groove Length
0.190
0.190
인치
H
H Seal Height
0.190
인치
C
C Lead-in Chamfer
0.094
인치
R
R Groove Radius
0.016
인치
PRES
Pressure
1450
3625
6000
1450
3625
6000
psi
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
2.480
인치
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010
인치
GO
Groove Option
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
WEIGHT
Weight
9.59
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도