피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
10Z-3GSRSK25N25
TAIYO
Pneumatic cylinder
General-purpose pneumatic cylinders
Compact Round Body Design Cylinder
10Z-3 Series
Powered by
CAD모델 선택
{taiyo/pneumatic_cylinder/general_purpose_pneu_cylinder/compact_round_body_dc/10z-3_series/10z-3gsr_asmtab.prj},{NB=10Z-3GSRSK25N25(0)},{TYPE=10Z-3GSR},{MS=SK},{CB=25},{C=N},{S=25},{MR=0},{XSTROKE10Z3=15,25,30,50,75,100,125,150,175,200,250,300},{XSTROKE10Z3D=15,25,30,50,75,100,125,150,175,200,250,300},{XSTROKE10Z3SRH=15,25,30,50,75,100,125,150,175,200},{XSTROKE10Z3G=15,25,30,50,75,100,125,150,175,200,250,300},{XSTROKE10Z3GD=15,25,30,50,75,100,125,150,175,200,250,300},{XSTROKE10Z3GSRH=25,50,75,100,125,150,175,200},{SS=},{SQ=},{REA=},{BRACKET=},{B=},{PPATH=10z-3_series_parts/10z-3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
10Z-3GSR
MS
Mounting style
SK style (Basic style)
FK style (Rod flange)
TK style (Rod trunnion)
SP style (Basic style)
FP style (Rod flange)
TP style (Rod trunnion)
AP style (Block type end angles)
BP style (Block type flange)
SK style (Basic style)
FK style (Rod flange)
TK style (Rod trunnion)
SP style (Basic style)
FP style (Rod flange)
TP style (Rod trunnion)
AP style (Block type end angles)
BP style (Block type flange)
CB
Cylinder bore
25
25
mm
C
Cushioning
With cushion pad
With cushion
With cushion pad
With cushion
S
Stroke
25
50
75
100
125
150
175
200
25
50
75
100
125
150
175
200
mm
MR
Motion of the Rod
mm
값 입력 MR
Motion of the Rod
mm
cm
inch
ft
확인
SS
Sensor symbol
No sensor
AX101CE
AX105CE
AX111CE
AX115CE
AX125CE
AX11ACE
AX11BCE
AX135CE
AX145CE
ZC201A
ZC201B
ZC205A
ZC205B
AX201CE-1
AX205CE-1
AX211CE-1
AX215CE-1
ZC230A
ZC230B
ZC253A
ZC253B
AX211CE-1
AX215CE-1
AX21BCE-1
AZ211CE-1
AZ215CE-1
AZ21BCE-1
No sensor
AX101CE
AX105CE
AX111CE
AX115CE
AX125CE
AX11ACE
AX11BCE
AX135CE
AX145CE
ZC201A
ZC201B
ZC205A
ZC205B
AX201CE-1
AX205CE-1
AX211CE-1
AX215CE-1
ZC230A
ZC230B
ZC253A
ZC253B
AX211CE-1
AX215CE-1
AX21BCE-1
AZ211CE-1
AZ215CE-1
AZ21BCE-1
SQ
Sensor quantity
-
-
REA
Rod end attachment
No attachment
Rod eye with spherical bearing (S-end)
Rod clevis (Y-end)
Floating joint (F-end)
No attachment
Rod eye with spherical bearing (S-end)
Rod clevis (Y-end)
Floating joint (F-end)
BRACKET
Bracket
None
None
B
Boots
No boots
Nylon tarpaulin
No boots
Nylon tarpaulin
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도