627404ESD
Tellurerota
Antistatic and conductive solutions
62ESD - ESD TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS, ELECTRICAL RESISTANCE <10^9 Ω WITH ALUMINIUM CENTRE
62ESD M
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/antistatic_and_conductive_solutions/serie62esd/62esd_m/62esd_srp_fr_m_asmtab.prj},{NB=627404ESD},{BR=3},{D=160},{F=50},{H=199},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=58},{O=178},{LC=440},{W=3.42},{DD=20},{L1=80},{COD1=624504ESD},{COD2=627704ESD},{COD3=627404ESD},{L=60},{VER=2},{PPATH=62esd_m_asmtpl.prj},{INFO=Technical description}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
627404ESD
627404ESD
D
Wheel diameter
160
160
mm
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
199
199
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
58
58
mm
O
Swept radius
178
mm
LC
Load capacity
440
440
daN
W
Weight
3.42
3.42
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도