590102
Tellurerota
Compact castors
59 - "TR-POWERHIGH" POLYURTETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE
59 - "TR-POWERHIGH" POLYURTETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/compact_castors/series59/59eeg_mhd/59eeg_mhd_asmtab.prj},{NB=590102},{CODE=590102},{D=60},{B=35+35},{H=92},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=40},{LC=400},{LC2=320},{PPATH=59eeg_mhd_asmtpl.prj},{W=1.72}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
COD.
590102
590102
D
Wheel diametar
60
60
mm
B
Wheel width
35+35
mm
H
Overall height
92
92
mm
AXB
Top plate outer dimensions
100x85
mm
AAXBB
Hole spacing
80x60
mm
EE
Hole width
9
mm
E
Offset
40
40
mm
LC
Load capacity 4km/h
400
400
daN
LC2
Load capacity 6km/h
320
320
daN
W
weight
1.72
1.72
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도