590201
Tellurerota
Compact castors
59 - "TR-POWERHIGH" POLYURTETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE
59 - "TR-POWERHIGH" POLYURTETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/compact_castors/series59/59ees_mhd/59ees_mhd_asmtab.prj},{NB=590201},{CODE=590201},{D=50},{B=32+32},{H=93},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=34},{M=7},{MN=30},{MX=250},{LC=300},{LC2=240},{PPATH=59ees_mhd_asmtpl.prj},{W=2.23}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
COD.
590201
590201
D
Wheel diametar
50
50
mm
B
Wheel width
32+32
32+32
mm
H
Overall height
93
93
mm
AXB
Top plate outer dimensions
100x85
mm
AAXBB
Hole spacing
80x60
mm
EE
Hole width
9
mm
E
Offset
34
34
mm
M
Load
7
7
daN
MN
Min load
30
daN
MX
Max load
250
250
daN
LC
Load capacity 4km/h
300
300
daN
LC2
Load capacity 6km/h
240
240
daN
W
weight
2.23
2.23
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도