588507
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58GH- "TR POWERHIGH" POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, electro-welded (EE-HD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_gh/58ee_hd/58gh_srp_ee_hd_fr_asmtab.prj},{NB=588507},{BR=3},{D=250},{F=60},{H=320},{AXB=175x140},{AAXBB=140x105},{EE=14},{E=74},{O=166},{LC1=1500},{LC2=1200},{W=15.70},{DD=25},{L1=130},{COD1=588307},{COD2=588407},{COD3=588507},{L=90},{VER=3},{DFA=18},{PPATH=58_ee_hd_asmtpl.prj},{PRA=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
588507
588507
D
Wheel diameter
250
250
mm
F
Wheel width
60
60
mm
H
Overall height
320
320
mm
AXB
Top plate outer dimensions
175x140
175x140
mm
AAXBB
Hole spacing
140x105
140x105
mm
EE
Hole width
14
14
mm
E
Offset
74
74
mm
O
Swept radius
166
mm
LC1
Load capacity - 4km/h
1500
1500
daN
LC2
Load capacity - 6km/h
1200
1200
daN
W
Weight
15.70
15.70
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도