588167
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58GH- "TR POWERHIGH" POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, electro-welded (EEG-EHD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_gh/58eeg_ehd/58gh_sf_eeg_ehd_asmtab.prj},{NB=588167},{BR=2},{D=250},{F=60+60},{H=330},{AXB=250x200},{AAXBB=210x160},{EE=19},{E=62},{LC1=3000},{LC2=2400},{W=27.20},{DD=25},{L1=245},{COD1=588067},{COD2=588167},{L=190},{VER=6},{FX=60},{PPATH=eeg_ehd_asmtpl.prj},{PRA=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
588167
588167
D
Wheel diameter
250
250
mm
F
Wheel width
60+60
60+60
H
Overall height
330
330
mm
AXB
Top plate outer dimensions
250x200
mm
AAXBB
Hole spacing
210x160
mm
EE
Hole width
19
mm
LC1
Load capacity - 4 km/h
3000
3000
daN
LC2
Load capacity - 6 km/h
2400
2400
daN
W
Weight
27.20
27.20
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도