588062
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58GH- "TR POWERHIGH" POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, electro-welded (EEG-MHD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_gh/58eeg_mhd/58gh_srp_eeg_mhd_asmtab.prj},{NB=588062},{BR=1},{D=100},{F=38+38},{H=140},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=55},{LC1=900},{LC2=720},{W=4.50},{DD=15},{L1=120},{COD1=588062},{COD2=588162},{L=60},{VER=6},{FF=38},{PPATH=eeg_mhd_asmtpl.prj},{PRA=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
588062
588062
D
Wheel diameter
100
100
mm
F
Wheel width
38+38
H
Overall height
140
140
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
55
mm
LC1
Load capacity - 4 km/h
900
900
daN
LC2
Load capacity - 6 km/h
720
720
daN
W
Weight
4.50
4.50
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도