589904
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58GH- "TR POWERHIGH" POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" polyurethane wheels with aluminium centre, heavy-duty brackets type (PT)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_gh/58pt/58gh_srp_pt_fr_asmtab.prj},{NB=589904},{BR=3},{D=150},{F=50},{H=200},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC1=900},{LC2=720},{W=5.33},{DD=20},{L1=85},{COD1=585004},{COD2=586854},{COD3=589904},{L=60},{VER=1},{DFA=12},{PPATH=58_pt_asmtpl.prj},{PRA=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
589904
589904
D
Wheel diameter
150
150
mm
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
200
200
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
70
mm
O
Swept radius
126
mm
LC1
Load capacity - 4km/h
900
900
daN
LC2
Load capacity - 6km/h
720
720
daN
W
Weight
5.33
5.33
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도