627704
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62AL -TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS
TR-Roll polyurethane wheels, medium duty (M) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62_al/62m/62_sf_m_asmtab.prj},{NB=627704SF/M},{COD=627704},{D=160},{F=50},{H=199},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=178},{LC=500},{DD=20},{L1=80},{COD1=624504},{COD2=627704},{COD3=627404},{L=60},{PPATH=62m_asmtpl.prj},{W=2.24},{INFO=Technical description}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
627704
627704
D
Wheel diameter
160
160
mm
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
199
199
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
LC
Load capacity
500
daN
W
Weight
2.24
2.24
kg
INFO
Technical description
Technical description
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도