625303
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62NY - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with polyamide 6 centre, stainless steel standard duty brackets (NLX)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62ny/62ny_nlx/62ny_nlx_srp_fr_asmtab.prj},{NB=625303},{VE=ERNY},{BR=3},{D=125ER},{DX=125},{F=40},{COD1=625103},{COD2=625203},{COD3=625303},{H=156},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{O=120},{LC=220},{W1=1.05},{W2=0.8},{W3=1.19},{L=40},{MP=4.50},{DD=20},{DD2=20},{DFA=8},{L1=60},{VER=1},{PPATH=62ny_nlx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Order code
625303
625303
D
Wheel diameter
125ER
125ER
F
Wheel diameter
40
40
mm
H
Overall height
156
156
mm
AXB
Top plate outer dimensions
100x85
100x85
mm
AAXBB
Hole spacing
80x60
80x60
mm
EE
Hole width
9
9
mm
E
Offset
37
37
mm
O
Swept radius
120
120
mm
LC
Load capacity 4km/h
220
220
mm
W
Weight
1.19
1.19
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도