625524
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62NY - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with polyamide 6 centre,stainless steel heavy duty brackets (P)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62ny/62ny_px/62ny_px_sf_asmtab.prj},{NB=625524},{VE=ERNY},{BT=2},{D=160ER},{DX=160},{F=50},{COD1=625424},{COD2=625524},{COD3=625624},{H=205},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=400},{LC2=360},{W1=3.27},{W2=1.94},{W3=4.96},{L=55},{SX=old+64},{VERX=1},{L1=80},{DD=20},{PPATH=62ny_px_asmtpl.prj},{PRA=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
625524
625524
D
Wheel diameter
160ER
160ER
mm
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
205
205
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
LC
Load capacity 4km/h
400
400
daN
LC2
Load capacity 6km/h
360
360
daN
W
Weight
1.94
1.94
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도