639904
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
63GH - VULKOLLAN® WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
Vulkollan® wheels, heavy-duty (PT) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie63_gh/63gh_pt/63srp_pt_fr_asmtab.prj},{NB=639904},{BR=3},{D=150},{F=50},{H=200},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=700},{LC1=560},{DD=20},{L1=85},{COD1=635004},{COD2=636854},{COD3=639904},{L=60},{VER=1},{W=5.33},{DFA=12},{PPATH=63_pt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
639904
639904
D
Wheel diameter
150
150
mm
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
200
200
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
70
mm
O
Swept radius
126
mm
LC
Load capacity 4 km/h
700
700
daN
LC1
Load capacity 6 km/h
560
560
daN
W
Weight
5.33
5.33
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기