634654
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
63GH - VULKOLLAN® WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
Vulkollan® wheels, medium duty (M) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie63_gh/63m/63_sf_m_asmtab.prj},{NB=634654SF/M},{BR=2},{COD=634654},{D=150},{F=50},{H=194},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=178},{LC=500},{DD=20},{L1=85},{COD1=637424},{COD2=634654},{COD3=636724},{W=3.59},{L=60},{VER=6},{INFO=Technical description},{PPATH=63_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
634654
634654
D
Wheel diameter
150
150
mm
F
Wheel width
50
mm
H
Overall height
194
194
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
LC
Load capacity
500
daN
W
Weight
3.59
3.59
kg
INFO
Technical description
Technical description
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도