65ER SF/PT - 656013
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65ER - TR POLYURETHANE WHEELS WITH ERGONOMIC ROUND PROFILE AND ALUMINIUM CENTRE
TR polyurethane wheels with ergonomic round profile and aluminium centre, heavy duty (PT) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65er/65er_pt/65er_sf_pt_asmtab.prj},{NB=656013SF/PT},{BR=2},{D=125},{F=40},{H=170},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=450},{LC2=360},{DD=20},{L1=85},{COD1=655953},{COD2=656013},{CODE=65ER SF/PT - 656013},{COD3=656353},{L=50},{DFA=12},{L2=60},{BVER=1},{PPATH=65er_pt_asmtpl.prj},{W=1.63}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
656013
656013
D
Wheel diameter
125
125
mm
F
Wheel width
40
40
mm
H
Overall height
170
170
mm
AXB
Top plate outer dimensions
140x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
LC
Load capacity 4km/h
450
450
daN
LC2
Load capacity 6km/h
360
360
daN
W
Weight
1.63
1.63
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도