652304
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65HT - TR HIGH THICKNESS POLYURETHANE WHEELS ALUMINIUM AND CAST IRON CENTRE
TR high thickness polyurethane wheels, aluminium and cast iron centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65ht/65htwheels/65htalcc_asmtab.prj},{NB=652304},{COD=652304},{DB3=3},{D=160},{F=50},{DD=20},{L=58},{LL=47},{M=14.5},{SL=900},{RR=320},{LC=700},{LC2=560},{W=1.18},{INFO=Technical description},{X=12.000},{PPATH=65htalcc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
COD
Code
652304
652304
D
Wheel diameter
160
160
mm
F
Wheel width
50
50
mm
DD
Hub bore diameter
20
20
mm
L
Hub length
58
58
mm
LL
Ball bearing seat diameter
47
47
mm
M
Ball bearing seat depth
14.5
14.5
mm
SL
Static load
900
900
daN
RR
Rolling resistance
320
320
daN
LC
Load capacity 4km/h
700
700
daN
LC2
Load capacity 6km/h
560
560
W
Weight
1.18
1.18
kg
INFO
Technical description
Technical description
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도